Gira Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS

Gira Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS

Die Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS sind kleine und unauffällige, drahtgebundene Melder. Für eine optimale Außenhautsicherung sollten sie an Türen und Fenster von leicht zugänglichen Bereichen installiert werden, z.B. im Keller, im Erdgeschoß oder an Balkontüren. Dabei werden sie jeweils an eine KNX/EIB Tasterschnittstelle angeschlossen und so an das KNX/EIB System angebunden. 

Ist das KNX/EIB Alarmsystem dann scharfgeschaltet und registriert ein Tür- bzw. Fensterkontakt/VdS ein offenes Fenster sendet dieser Kontakt dann eine Meldung über die KNX-Leitung an die KNX/EIB Alarmzentrale. Sie löst dann Alarm aus.

Technische Daten

Kontaktart
1poliger Schließer
Schaltspannung/-strom
max. 100 V DC / 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit
max. 10 W oder 10 VA
Übergangswiderstand
0,15 Ohm
Zul. Betriebsspannung
max. 40 V
Anschlusskabel
LIYY 2 x 0,14 mm²
Kabelabmessung
5 m x Ø 3,2 mm
Kontaktabmessung
32 mm x Ø 8 mm
Magnetabmessung
30 mm x Ø 6 mm AlNiCo 5
Gehäuseabmessung
L 54 x B 13 x H 12,5 mm
VdS-Anerkennung
G 191 701

Produktdetails

  • ein Magnetkontakt und Magnet zum Einbau in Fenster- oder Türrahmen zur Öffnungsüberwachung, der Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen
  • Einlassung des Magnetkontaktes beispielsweise in den Türrahmen, Einlassung des Magneten in die Tür
  • bei VdS-gemäßer Installation ist der verdrahtete Tür-/Fensterkontakt zwingend für den Anschluss eines Funk-Magnetkontaktes/VdS erforderlich
TOP