Bei Feuer, Überfall oder einer Störung wird das das digitale Telefonwählgerät AWUG aktiv und sendet eine entsprechende Meldung telefonisch an einen rund um die Uhr besetzten Sicherheitsdienst. Dieser kann anhand einer Identifikationsnummer, die dem Gerät fest zugeordnet ist, feststellen, von wo die Meldung versendet wurde. Er leitet dann sofort die vereinbarten Hilfsmaßnahmen ein.
Die Standardeinstellungen sind auf den Roland- Wachdienst abgestimmt. So ist das Gerät direkt einsetzbar. Programmänderungen sind möglich werksseitig oder mit dem Programmiergerät bzw. der Programmiersoftware.
Die Standardeinstellungen sind:
- Telim-Protokoll
- Telefon-Nummer des ständig besetzten Wachdienstes Roland
- Tonwahlverfahren
- Anschluss an die erste Dose