Gira Motorisches Sperrelement/VdS

Gira Motorisches Sperrelement/VdS

Ein Sperrelement in der Eingangstür sorgt dafür, dass sich diese erst dann öffnen lässt, wenn das Funk-Alarmsystem unscharf geschaltet wurde. So werden mögliche Fehlalarme von vornherein ausgeschlossen. Das Sperrelement wird kombiniert mit der Funk-Alarmzentrale oder dem Funk-Türmodul Dialog sowie einem Riegel-Schaltkontakt und einem externen Schlüsselschalter zum Scharf- bzw. Unscharfschalten.

Abmessungen

Gehäuse
B 20 x H 134 x T 28 mm
Edelstahlstulp
B 20 x H 175 x T 2 mm
Gegenstück 1
ca. 16 mm ø x 19 mm
Gegenstück 2
ca. 20 mm ø x 22 mm
Magnet
ca. 8 mm ø x 30 mm

Produktdetails

  • kaskadierbar zum Versperren mehrerer Türen
  • stabiler Aufbau aus Kunststoff und Edelstahl
  • elektrische und mechanische Notöffnungsmöglichkeit bei Ausfall des Sperrelementes
  • geräuscharm
  • geringe Ruhestromaufnahme (ca. 40 mA)
  • integrierter Magnetkontakt
  • Rückmeldemöglichkeit der Bolzenposition
  • Ansteuermöglichkeit mit statischen oder dynamischen Signalen
  • einfacher Einbau in den Türrahmen

Technische Daten

Betriebsspannung
7 bis 15 V DC
Belastbarkeit der Rückmeldeausgänge
50 mA
Riegelweg
12 mm
max. Abstand zum Gegenstück
8 mm
Schließ- bzw. Öffnungszeit
<0,5 s
zulässige Scherkraft
(bei 8 mm Abstand zum Stulp)
0,75 kN
Betriebstemperatur
-25 °C bis +60 °C
Leitungslänge
ca. 3,5 m
VdS-Anerkennung Sperrelement
G 197 051
VdS-Anerkennung Magnetkontakt
G 197 541
TOP