Gira Funk-Rauchmelder

Gira Funk-Rauchmelder

Der Funk-Rauchmelder ist Bestandteil des Gira Funk-Alarmsystem/VdS. Er steht per Funk mit der Funk-Alarmzentrale/VdS in Kontakt und schlägt Alarm, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich wird. Bricht ein Feuer aus, wenn niemand zu Hause ist, kann das System über das Funk-Telefonwählgerät den Alarm weitergeben, z.B. an einen Sicherheitsdienst. Das Gerät ist batteriebetrieben.

Technische Daten

Abmessungen
Ø 136 mm x Höhe 62,5 mm
Erfassbare Raumgröße
ca. 50 qm (4 m Radius)
Reichweite
ca. 300 m (Freifeld)
Sendefrequenz
434 MHz
Lautstärke des Summers
95 dBA (1 m Abstand)
Spannungsversorgung
9 V-Lithiumbatterie
Temperaturbereich
+5 °C bis +50 °C

Produktdetails

  • sichere Funkverbindung durch Unikatcode aus mehreren Millionen Möglichkeiten
  • regelmäßige Statusmeldung zur Alarmzentrale
  • integrierter Summer (95dBA/1m)
  • einfache Installation durch Selbstlernung in die Alarmzentrale
  • Testtaste zur Funktionskontrolle
  • ständige Batterieüberwachung; Batteriespannung im Display der Alarmzentrale ablesbar
TOP