Gira Funk-Handsender scharf/unscharf

Gira Funk-Handsender scharf/unscharf

Mit dem Funk-Handsender lässt sich die Außenhautsicherung schon vor der Haustür scharf- bzw. unscharfschalten. Die Innenraumüberwachung mittels Funk-Bewegungsmelder wird entweder über einen zweiten Handsender (der drinnen aufbewahrt werden kann) geschaltet oder direkt an der Funk-Alarmzentrale. Der Einsatz des Funk-Handsender scharf/unscharf ist empfehlenswert, wenn das System von wenigen Personen bedient wird. Batteriebetrieben.

Produktdetails

  • kann in Verbindung mit dem Funk-Alarmsystem auch als Fernbedienung zum Ein- oder Ausschalten eines an der Funk-Alarmzentrale oder der Funk-Unterzentrale angeschlossenen Verbrauchers eingesetzt werden
  • sehr einfache Inbetriebnahme durch Selbstlernung in die Zentrale

Sicherheitseinrichtungen

  • sichere Funkverbindung durch Unikatcode aus vielen Millionen Möglichkeiten

Technische Daten

Spannungsversorgung
9 V Lithiumbatterie
Reichweite
150 m (Freifeld)
Schutzart
IP 20
Temperaturbereich
+5 °C bis +50 °C
Abmessungen
B 45 x H 147 x T 24 mm
TOP