Die Innenraumüberwachung erfolgt über den Funk-Bewegungsmelder. Er wird in der Raumecke in etwa 2,50 m Höhe angebracht. Registriert er unbefugte Bewegung, löst er Alarm aus. Empfehlenswert in den Räumen, die der Eindringling wahrscheinlich durchqueren oder aufsuchen wird, wie Flur und Wohnzimmer. Batteriebetrieben.
- Gehtestfunktion zur Überprüfung des Detektionsbereiches
- Sendertest zur Überprüfung der Funk-Übertragungsstrecke während der Installation mit Leuchtdioden-Anzeige
- integrierter Reed-Kontakt zur Aktivierung von Gehtest und Sendertest, ohne das Gehäuse zu öffnen