Die Außensirene mit Blitzlicht/VdS informiert im Ernstfall die ganze Umgebung und sollte gut sichtbar zur Straße, aber unerreichbar für fremde Hände angebracht sein. Die Alarmdauer lässt sich stufenlos auf max. 3 Minuten einstellen. Verbunden wird die Außensirene mit der KNX/EIB Alarmzentrale über eine 12 V-Leitung.