Gira Alarmzentrale
An der Alarmzentrale sind alle Komponenten angeschlossen. Bei ihr laufen alle Meldungen zusammen und von ihr geht auch die Alarmierung aus: Sie verfügt über einen integrierten Summer und über je eine Meldelinie für Außenhautsicherung, Innenraumüberwachung, 24h-Bereitschaft und Sabotagesicherung. Offene Meldelinien werden über LED angezeigt.
Die Zentrale wird über einen integrierten Schlüsselschalter scharf/unscharf geschaltet und sollte an einer gut erreichbaren, aber nicht zu offensichtlichen Stelle installiert werden.
6 LED zeigen den Status der Zentrale (Netz/Scharf) und der einzelnen Meldelinien an:
Die Zentrale kann zu Sicherung von Wohnwagen und Booten ohne Einschränkung der Funktionalität neben der Netzspannung 230 V auch mit einem externen Bordnetz (12 V) betrieben werden: