Gira KNX Taster-Busankoppler

Optimiertes Schaltgefühl und neue Möglichkeiten

Die neue Generation der Gira KNX Taster-Busankoppler bietet durch eine verbesserte Mechanik ein optimiertes Schaltgefühl. Die Aufputz-Varianten sind wassergeschützt nach Schutzart IP 44 und werden als Komplettgeräte geliefert. Die WG AP Taster Busankoppler 1fach mit Ein- und Zweipunktbedienung verfügen über eine konfigurierbare LED. Die Gira KNX Taster-Busankoppler bilden die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Die überaus robusten Geräte sind prädestiniert für den Einsatz in Objekten mit besonderer Beanspruchung, z.B. in Werkstätten, in öffentlichen Gebäuden oder auch in Kellerräumen.

Technische Daten

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Schutzklasse:
III
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Relative Feuchte:
5 bis 93 % (keine Betauung)
Schutzart:
IP44

Produkte

TOP