ZigBee® Light Link Wandsender

Technische Daten

Nennspannung:

DC 3 V

Batterietyp:

1 × Lithium CR 2450N

Relative Feuchte:

max. 80 % (keine Betauung)

Lager- / Transporttemperatur:

-25° C bis +70° C

Schutzart:

IP20

Schutzklasse:

III

Anzahl Verbindungen:

max. 10

Sendereichweite im Freifeld:

typ. 100 m

Funkfrequenz:

2,400 bis 2,483 GHz

Sendeleistung:

< 10 mW

Merkmale

- Unterstützt das Einstellen von: Helligkeit, Farbtemperatur,
Lichtfarbe und Farbsättigung
- Entspricht der Spezifikation ZigBee® Light Link
- Speichern und Aufrufen von
bis zu 4 Szenen
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Softwareaktualisierung
mittels separatem Zusatzgerät über Funk möglich

Lieferumfang

- Gira ZigBee® Light Link
Funk-Wandsender
- Schrauben und Dübelset
- Bedienungsanleitung

Zubehör

- Montageplattenset
(Best.-Nr. 5339 00)
- Tragring aus Kunststoff
(Best.-Nr. 5338 00)

ZigBee® Light Link Wandsender

TOP