ZigBee® Light Link Handsender

Technische Daten

Nennspannung:

DC 3 V

Batterietyp:

1 × Lithium CR 2450N

Relative Feuchte:

max. 80 % (keine Betauung)

Lager- / Transporttemperatur:

-25° C bis +70° C

Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / III

Anzahl Verbindungen:

max. 10

Abmessung L × B × H:

93 × 53 × 15,5 mm

Sendereichweite im Freifeld:

typ. 100 m

Funkfrequenz:

2,400 bis 2,483 GHz

Sendeleistung:

< 10 mW

Merkmale

- Unterstützt das Einstellen von: Helligkeit, Farbtemperatur,
Lichtfarbe und Farbsättigung
- Entspricht der Spezifikation ZigBee® Light Link
- Speichern und Aufrufen von
bis zu 6 Szenen
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Softwareaktualisierung
mittels separatem Zusatzgerät über Funk möglich

Lieferumfang

- Gira ZigBee® Light Link
Funk-Handsender
- Bedienungsanleitung

ZigBee® Light Link Handsender

TOP