Das Gira Tür-/Orientierungsschild ist eine optisch reizvolle Kennzeichnung für vielfältige Räumlichkeiten und Anwendungs-bereiche - im privaten Umfeld ebenso wie im gewerblichen Bereich. Es ermöglicht eine Beschilderung und Elektroinstallation in einem einheitlichen Design: Das Gira Tür-/Orientierungsschild gibt es passend zu den Schalterprogrammen Gira E2 und Gira Event für einen 1fach Rahmen und für einen 2fach Rahmen ohne Mittelsteg.
Das Gira Tür-/Orientierungsschild besteht aus einer Grundplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung und kann auf zweierlei Weise befestigt werden: 1. Anschrauben der Grundplatte an der Wand. 2. Ankleben der Grundplatte auf glatte Oberflächen wie z.B. Glas. Für Variante 2 ist eine optionale Bodenplatte erhältlich, die einen sauberen Abschluss ermöglicht. Zum Wechsel des Beschriftungsträgers (51 x 51 bzw. 51 x 122 mm) lässt sich die transparente Abdeckung einfach abziehen.
- Praxen
- Kanzleien
- Büros
- Unternehmen
- Hotels
- privat als Tür- und Namensschild