Gira British Standard

Eines der umfangreichsten Sortimente weltweit

Das neue British Standard Sortiment von Gira bietet eine Funktionsvielfalt für das intelligente Gebäudemanagement, die weltweit zu den umfangreichsten gehört. Außer den 280 Funktionen
aus dem System 55 beinhaltet es spezielle Produkte für Länder, in denen nach dem British Standard installiert wird.

Alle Funktionen lassen sich in 58er-Unterputz- oder British Standard
Dosen einbauen und sind in die Gira Schalterprogramme integriert.

Funktionsvielfalt

Das neue British Standard-Sortiment von Gira entspricht den Prüfkriterien des britischen Instituts für Normung British Standards. Sämtliche Funktionen für ein intelligentes Gebäudemanagement lassen sich darin einbinden. Die Palette reicht von Steckdosen, Dimmern, Wipp- und Tastschaltern über Einsätze zur Jalousiesteuerung, Klima-Regelung und Türkommunikation bis hin zum Gira KNX/EIB und Funk-Bussystem. Alle mit Kontrollanzeigen ausgestatteten British Standard-Geräte verfügen über deutlich sichtbare LED.

Einsätze aus verschiedenen Schalterprogrammen

Die Einsätze aus dem System 55 sind in den Farben Reinweiß glänzend, Cremeweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich. Im Schalterprogramm E22 stehen zudem die Materialvarianten Edelstahl, Aluminium und Thermoplast zur Wahl. Für die E22 Thermoplast-Variante werden die Einsätze in Reinweiß glänzend aus dem System 55 verwendet. Alle Abdeckungen des neuen British Standard-Sortiments lassen sich ohne Schrauben anbringen. Die Klarheit der Gestaltung bleibt damit gewahrt.

Einbau in 58er-Unterputzdosen

Für den Einbau in 58er-Unterputzdosen sind die Funktionen mit einem Tragring in den Maßen 71 x 71 mm erhältlich und lassen sich in die Schalterprogramme Gira Standard 55, E2, Esprit, Event, E 22 und Flächenschalter integrieren. Die Rahmen sind in den Varianten 1-5fach sowie 2fach ohne Mittelsteg erhältlich.

Einbau in British Standard-Dosen

Für den Einbau in British Standard-Dosen sind die Funktionen aus dem British Standard- Kernsortiment direkt mit speziellen Tragringen für die Installation in eckige British Standard Unterputz-Dosen ausgestattet und können mit den Rahmen 1fach und 2fach ohne Mittelsteg der Schalterprogramme Gira Event, Esprit und E22 kombiniert werden. Ein Adapter-Tragring erlaubt zudem die Installation aller Funktionen von Gira E22 sowie der mehr als 280 Funktionen aus dem System 55.

Internationales Sortiment

TOP