Dimmen

Licht einfach und komfortabel dimmen

Gira bietet zum Dimmen von Licht ein großes Sortiment: Neben klassischen Dreh-, Touch- und Seriendimmern zur bequemen Beleuchtungssteuerung gehören auch Geräte für den industrieoffenen Standard DALI zum Angebot. Viele Geräte und Aufsätze sind in verschiedenen Designvarianten für die Gira Schalterprogramme erhältlich und können so passend zu jedem Interieur installiert werden.

Gira ­Kompensationsmodul LED

Das Gira ­Kompensationsmodul LED ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern. Es verbessert das Dimmverhalten und verhindert Lichtflackern und Nachleuchten von dimm­baren HV-LED-Lampen.

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz

Mit dem Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz lassen sich Glühlampen, HV-Halogenlampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen schalten und dimmen. Er ist mit verschiedenen Bedienaufsätzen kombinierbar und ermöglicht eine individuelle Einstellung der Einschalthelligkeit sowie die Bedienung weiterer Nebenstellen.

Gira Tastdimmer

Kurzes Antippen des Gira Tastdimmers schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos.

Gira Drehdimmer

Der Gira Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.

Gira Touchdimmer

Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik.

Gira Seriendimmer

Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen.

DALI-Lichtsteuerung

DALI, kurz für Digital Addressable Lighting Interface, ist ein herstellerübergreifender Standard zur Beleuchtungssteuerung in Gebäuden.

Produkte

TOP