Gira Sensotec LED

Bewegungsmelder mit Orientierungsleuchte
und berührungsloser Schalter in einem

Der Gira Sensotec LED nutzt für die Funktion des automatisch eingeschalteten Orientierungslichts eine integrierte LED-Orientierungsleuchte. Damit vereint er erstmals die Funktionen eines Bewegungsmelders, einer LED-Orientierungsleuchte und eines berührungslosen Schalters in einem Gerät. Wie der Gira Sensotec arbeitet auch der Gira Sensotec LED mit einem Hochfrequenzsensor. Bei erkannter Bewegung erhellt die integrierte LED-Orientierungsleuchte die Umgebung dezent und schafft damit Orientierung im Raum. Um eine Blendwirkung zu vermeiden, lässt sich die Beleuchtungsstärke auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Raumbeleuchtung mit einer Bewegung in ca. 5 cm Nähe berührungslos einschalten. Die Kombination dieser Funktionen in einer Unterputz-Dose spart Einbauraum und reduziert die Einbau- sowie die Gerätekosten. Der Gira Sensotec LED eignet sich besonders dort, wo zur Orientierung im Dunkeln eine dezente Beleuchtung ausreicht, z.B. in Wohnungsfluren. Die LED-Orientierungsleuchte ist harmonisch integriert, so dass der Gira Sensotec LED eine rundum angenehme Erscheinung an der Wand ist. In Verbindung mit einem Koppelrelais kann der Gira Sensotec LED auch als berührungsloser Türöffner in öffentlichen Toilettenanlagen oder in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen eingesetzt werden.

  • Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
  • Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisches
    LED-Orientierungslicht
  • Erkennung durch Türen und Wände hindurch
  • Reichweite individuell anpassen
  • Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung
  • Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur PIR-Technologie
  • Bewegung im Nahbereich: Berührungsloses Einschalten 
der Beleuchtung
  • Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale
  • Blendfreiheit durch Einstellung der Lichtstärke
  • Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Hightech in schmalster Form: Der Gira Sensotec LED trägt kaum auf – beim Rahmenprogramm E2 sind es z.B. weniger als 2 mm – und wirkt mit seinem flachen Design auf der Wand elegant und unauffällig. Rahmen und Aufsatz, inklusive bündig integrierter LED-Orientierungsleuchte, sind fast auf einer Ebene und leicht zu reinigen. Das Gerät kann in die Rahmen aus dem System 55 und in Flächenschalter (mit Adapterrahmen) integriert werden. Fünf Farbvarianten eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Gira System 55

Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur PIR-Technologie

Die Bewegungserkennung erfolgt nach dem Prinzip des Dopplereffektes: Der Hochfrequenzsensor (HF) sendet elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 5,8 GHz aus. Trifft das Signal auf einen unbeweglichen Körper – etwa auf ein Möbelstück –, wird es mit derselben Frequenz reflektiert. Bewegt sich dagegen ein Mensch im Raum auf den Sensor zu oder von ihm weg, erhöht bzw. verringert sich die Frequenz des reflektierten Signals. Diese Veränderung registriert der Gira Sensotec LED als Bewegung und schaltet daraufhin das gedimmte Raumlicht ein. Ein Bewegungsmelder mit PIR-Technologie und passivem Infrarotsensor hingegen erfasst die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern. Vorteile der HF- gegenüber der PIR-Technologie sind z.B. die präzise Erfassung bei hohen Temperaturen und die Erfassung durch durchlässige Materialien hindurch. Die optimale Erfassung erfolgt beim Gira Sensotec LED, wenn sich Personen frontal auf das Gerät zu bewegen. PIR-Melder hingegen funktionieren am besten, wenn Personen sich quer zum Melder bewegen.

Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisches LED-Orientierungslicht

Wenn sich im Erfassungsbereich etwas bewegt, wird die integrierte LED-Orientierungsleuchte ab einer definierten Helligkeitsschwelle automatisch eingeschaltet. Das erleichtert dem Nutzer bei Dunkelheit die Orientierung und erhöht somit die Sicherheit und auch den Komfort. Die Lichtstärke der dimmbaren LED-Orientierungsleuchte lässt sich so einstellen, dass sie ausreicht, um sich in Wohnräumen und kleineren Fluren orientieren zu können. Zugleich signalisiert die LED, wo sich der Schalter für das Raumlicht befindet.

Bewegung im Naherfassungsbereich: Berührungsloses Einschalten der Beleuchtung

Die volle Raumbeleuchtung wird eingeschaltet, wenn der Nutzer sich dem Gira Sensotec LED auf ca. 5 cm nähert, z.B. durch eine Handbewegung. Das ist besonders einfach und komfortabel – und macht es auch Menschen mit taktilen Einschränkungen leicht, das Licht einzuschalten.

Erkennung durch Türen und Wände hindurch

Die Erkennung kann auch durch Materialien wie Glas, Stein, Gipskarton und Holz hindurch erfolgen.

Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale

Metallische Flächen und Wände aus Beton oder massivem Mauerwerk dämpfen bzw. reflektieren die Signale. Durch sie hindurch ist eine Erkennung nicht oder nur eingeschränkt möglich. Allerdings kann die reflektierende Wirkung genutzt werden, um die Reichweite zu verlängern. In seltenen Fällen kann auch eine Verringerung der Reichweite möglich sein.

Reichweite individuell anpassen

Im freien Feld deckt die Reich­weite des Gira Sensotec LED eine Fläche von etwa 4 × 6 m ab. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich aber mit der Fernbedienung genauer einstellen – die Erfassung kann auch in geringerer Distanz erfolgen. Aufgrund der präzisen Justierbarkeit kann der Sensor so eingerichtet werden, dass eine unerwünschte Erfassung in benachbarten Räumen vermeidbar ist.

Blendfreiheit durch Einstellung der Lichtstärke

Es muss nicht wie sonst z.B. in Fluren üblich gleich das Raumlicht eingeschaltet werden, was zu einer Blendwirkung führen kann. Die integrierte LED-Orientierungsleuchte ist dimmbar und lässt sich auf einen für das Auge angenehmen und zugleich ausreichend hellen Wert einstellen. Der Gira Sensotec LED berücksichtigt damit die Adaptionsfähigkeit des Auges und folgt den Empfehlungen der Richtlinie VDI/VDE 6008 Blatt 3 für barrierefreie Lebensräume.

Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung

Der Gira Sensotec LED kann auch bei hohen Temperaturen und in Räumen mit Wärmeströmungen, z.B. in Treppenhäusern, Bewegung sicher erkennen. Ein herkömmlicher Infrarotsensor hingegen kann bei Temperaturen ab ca. 28 °C einen Menschen kaum von der Umgebung unterscheiden – und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr zuverlässig.

Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele
Der Gira Sensotec LED eignet sich überall dort, wo dezentes Licht zur Orientierung gewünscht wird. Dank des flachen Designs und der Integration mehrerer Funktionen in einem Gerät hält sich die hierfür nötige Gebäudetechnik an der Wand vornehm zurück.

Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Wird der Gira Sensotec LED in Verbindung mit einem Koppelrelais als Türöffner genutzt, kann man Türen je nach Einstellung nur aus der Nähe als auch aus Nähe und Ferne berührungslos öffnen. Wenn die Fernerfassung auf die geringste Entfernungsstufe eingestellt ist, öffnet sich die Tür nur in der Naherfassung bei ca. 5 cm (etwa im Behandlungszimmer). Stellt man die Fernerfassung z.B. auf ca. 6 m und den Dimmwert auf 100 % ein, kann die Tür sowohl im Fern- als auch im Naherfassungsbereich durch eine Bewegung geöffnet werden (etwa bei Durchgangstüren).

Frühmorgens im Dunkeln sicher orientieren

Morgens beim Aufstehen sind die Augen besonders empfindlich: Die LED-Orientierungsleuchte lässt sich so einstellen, dass die Helligkeit zur Orientierung im Raum ausreicht – ohne zu blenden. Und wenn sich die Augen an das Licht gewöhnt haben, kann mit einer Handbewegung im Nahfeld das Raumlicht eingeschaltet werden.

Planungshinweise
Der Gira Sensotec LED arbeitet mit einer HF-Sensortechnologie, die auf der Reflexion elektromagnetischer Wellen basiert. Die Erfassung ist abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und der Art des Objektes. Bei der Installation müssen deshalb die räumlichen Gegebenheiten, die dort vorhandenen Materialien und die typischen Bewegungsrichtungen im Raum beachtet werden.

Montagehöhe

Der Gira Sensotec LED wird wie ein normaler Schalter in einer Höhe von ca. 1,10  m montiert.

Installationsort nach Bewegungsrichtung wählen

Die bestmögliche Erkennung ergibt sich, im Unterschied zur Erfassung mit PIR-Technologie, wenn sich der Körper direkt auf das Gerät zu bewegt. Kann der Installationsort nur so gewählt werden, dass Bewegungen üblicherweise quer zum Gerät verlaufen, empfiehlt sich die Installation eines Bewegungsmelders, der mit PIR-Technologie arbeitet, z.B. des Gira Automatikschalters mit Standard- oder Komfort-Aufsatz.

Verhalten bei bestimmten Materialien

Die Erkennung kann auch durch durchlässige Materialien wie Glas, Stein, Gipskarton und Holz hindurch erfolgen. Durch reflektierende Flächen wie gemauerte Wände, Metalltüren oder Ähnliches kann sich die frontale und seitliche Reichweite deutlich erhöhen oder verringern.

Rückwärtige Erfassung

Eine geringfügige rückwärtige Erfassung durch dünne Wände, z.B. aus Gipskarton, ist möglich. In sicherheitsrelevanten Bereichen muss dies ausgeschlossen werden.

Erfassungsfeld begrenzen

Die Reichweite des Sensors sollte so eingestellt werden, dass keine unerwünschte Erfassung in benachbarten Räumen möglich ist.

Installation

Das UP-Gerät wird an die 230-V-Spannungsversorgung angeschlossen. An den elektronischen Ausgang kann ein Verbraucher angeschlossen werden, typischerweise eine Leuchte. Nachdem das Gerät angeschlossen wurde und die Spannungsversorgung eingeschaltet ist, benötigt das Gerät ca. 30 Sek. für die Initialisierung. Danach ist das Gerät betriebsbereit. Per Infrarot-Fernbedienung können folgende Parameter angepasst werden: Helligkeit der Orientierungsleuchte, Empfindlichkeit (Reichweite) der Fernerfassung, Gehtest (Erfassungsfeld)/Nachlaufzeit = 1 Sek., Schwellwerteinstellung max. Umgebungshelligkeit (oberhalb dieses Wertes wird nicht geschaltet), Einstellen der Nachlaufzeit, Master / Slave-Umschaltung – bei der Kombination mehrerer Sensotec wird die Helligkeit nur beim Master ausgewertet und das Verhalten beim Ausschalten. Blaue und rote LED-Signale unterstützen den Installateur bei der Programmierung. In Verbindung mit einem Koppelrelais, das am Ausgang des Gira Sensotec LED angeschlossen werden kann, können Lasten wie z.B. gewickelte oder elektronische Trafos, Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen oder ein elektrischer Türantrieb, angeschlossen werden. Der Ausgang des Gira Sensotec LED kann bei Dimmeinstellung 100% auch auf einen KNX Binäreingang gelegt werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230/240 V~
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
0° C bis +50° C
Kontaktart:
ε
Schaltleistung bei 25° C:
Glühlampe: 400 W
HV-Halogenlampen: 400 W
Tronic-Trafos: 400 W
HV-LED-Lampen: typ. 100 W
Montagehöhe:
1,10 m
Erfassungsbereich:
Nah: ca. 5 cm
Fern: ca. 6 × 4 m
Helligkeit:
10 bis 1000 lx
Nachlaufzeit:
1 s bis 60 min
Frequenz:
5,8 GHz
Sendeleistung:
<1 mW
Batterie Fernbedienung:
CR2025
Anzahl Nebenstellen:
unbegrenzt
Gesamtlänge:
Lastleitung: 300 m Nebenstellenleitung: 300 m
Anschluss Schraubklemmen:
eindrähtig:
1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm²
Betriebsleistung:
max. 0,5 W
Schutzklasse:
II

Design/Auszeichnungen

Design:
Gira Designteam, 

Radevormwald

Sensotec

TOP