Die Gira Energiesäule mit drei SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz ist moderne Elektroinstallation für den Außenbereich: Wassergeschützt IP 44 kann sie genau dort installiert werden, wo zusätzliche Anschlüsse benötigt werden, ob auf der Terrasse oder mitten im Garten.
Das vermeidet lästige Verlängerungskabel und ermöglicht die Nutzung vielfältiger elektrischer Arbeits- und Freizeitgeräte im Freien, ob Elektro- Rasenmäher, Teichpumpe oder Elektro-Grill.
Das Gehäuse, der Deckel und der Fuß der Gira Energiesäule bestehen aus robustem, witterungsbeständigem Aluminium mit einer pflegeleichten Oberfläche. Sie ist kratzfest, schmutzunempfindlich und entspricht in der Farbe Anthrazit dem GSB-Standard. Auch die Geräte-Einheit zeichnet sich durch ihre Widerstandsfähigkeit aus. Bruchsicheres und schlagfestes Thermoplast hält allen Witterungseinflüssen stand und sorgt so für eine hohe Langlebigkeit.
Die Gira Energiesäule schafft Anschluss im Garten und Außenbereich, z.B. für:
- Elektro-Rasenmäher und Teichpumpen
- Elektro-Grills, Heizstrahler und Kühlschränke mit Zapfanlage
- Fernseher, Musikanlagen und Computer
- drei SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz
- 3fach-Rahmen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44
- wassergeschützt IP 44