Gira Wächter 70

Gira Wächter 70, Reinweiß

Sobald jemand bei Dämmerung in sein Erfassungsfeld tritt, schaltet der Wächter 70 die Außenbeleuchtung ein. Registriert er keine Bewegung mehr, schaltet er das Licht automatisch wieder aus. Mit seinem Erfassungsfeld von 70° eignet er sich speziell für kleine Grundstücke wie bei Reihenhäusern: Eine Bewegung auf dem Nachbargrundstück soll ja nicht das Licht an der eigenen Haustür einschalten.

Schaltleistung

  • 1000 W Glühlampen
  • 1000 W HV-Halogen
  • 750 VA NV-Halogen bei konv. Trafo mit mind. 85% Nennlast
  • 750 W NV-Halogen bei Gira Tronic-Trafo
  • 500 VA Leuchtstofflampen, unkompensiert
  • 400 VA Leuchtstofflampen, parallel kompensiert
  • 1000 W Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung
  • Bei Energiesparlampen auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Technische Daten

Nennspannung
AC 230 V, 50 Hz
Reichweite
in 3 Stufen verstellbar
max. Reichweite
  • frontal 8 m
  • seitlich je 11 m
Montagehöhe
2,40 m
Einschaltzeit
ca. 10 s bis ca. 5 min
Helligkeitsfühler
Tag- und Nachtbetrieb
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +55 °C
Schutzart
IP 55
Funkschutz
VDE 0875 T 14
Abmessungen
L 123 x B 62 x T 42 mm

Lichtsteuerung automatisch

TOP