Harmonie für den repräsentativen Wohn- und Geschäftsbereich: Die Modulare Funktionssäule bietet faszinierende Gesamtlösungen für die Elektroinstallation an zentralen Stellen im Haus oder neben Wohnungstüren. Denn hier ist eine Vielzahl verschiedener Funktionen gefragt, die bislang einzeln in unterschiedlichsten Designs installiert werden, z.B. Lichtschalter, Steckdosen, Leuchte, Türsprechanlage und Alarmanlage.
Mit der Modularen Funktionssäule lässt sich alles in einem attraktiven, einheitlichen Design zusammen auf der Wand installieren - schnell, sauber und ohne Stemm- und Putzarbeiten.
Die Module, d.h. Komplettgeräte und Leereinheiten, lassen sich auf speziellen Profilen schnell und flexibel zu einer einheitlichen Aufputz- Installation zusammenfügen: Die Profile sind die Basis der Funktionssäule und in drei Längen erhältlich - für die Kombination von max. 5, 8 oder 10 Modulen. Ist das Profil mit der Wand verschraubt, werden die Module einfach in das Profil eingesetzt, ggf. mit Blindabdeckungen kombiniert und fixiert.

Konzept und Design: Gira, Radevormwald
Designauszeichnungen:
- reddot award product design, Design Zentrum NRW Essen, 2003
- Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, 2004
- Plus X Award, media society networks, 2006