Gira Leereinheiten

Die Leereinheiten sind mit Funktionen aus dem Gira System 55 bestückbar, die sich so in die Modulare Funktionssäule integrieren lassen. Eingesetzt werden können in die Leereinheiten z.B.:

  • Lichtschalter, Automatikschalter, Dimmer und Simulationsschalter
  • SCHUKO-Steckdosen sowie Kommunikations- und Netzwerk-Anschlüsse
  • Jalousie-Steuertaster und Elektronische Jalousiesteuerungen
  • Zeitschalter
  • Raumtemperatur-Regler
  • Unterputz-Radio
  • Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System
  • Tastsensoren und Info-Displays aus den Gira Bussystemen

Aufbau

  1. Gerätedose
    Sie bildet die Basis der Leereinheit. Ist der Montagerahmen bzw. das Installationsprofil auf der Wand befestigt, wird die leere Gerätedose darin eingesetzt.

  2. Geräteträger
    In den Geräteträger werden die Unterputz-Einsätze für die Schalter, Steckdosen etc. eingesetzt und alles zusammen in die Gerätedose eingehängt.

  3. Trägerplatte
    Die Trägerplatte fixiert den Geräteträger in der Gerätedose. Sie wird aufgesetzt und am Montagerahmen bzw. Installationsprofil befestigt. In ihre Ausnehmungen werden die Abdeckungen für die Schalter, Steckdosen etc. eingesetzt.

  4. Frontplatte
    Die Frontplatte aus Glas bildet den Abschluss. Sie wird aufgesetzt und angedrückt bis sie einrastet.

Varianten

Es gibt drei unterschiedliche Leereinheiten:

- Leereinheit 1fach: bestückbar mit einer Funktion
- Leereinheit 3fach: bestückbar mit drei Funktionen
- Leereinheit 6fach: bestückbar mit sechs Funktionen

Installationsarten

  1. Als Einzelgerät Aufputz.
    Eine bestückte Leereinheit kann mit Hilfe eines Montagerahmens AP als Einzelgerät auf der Wand montiert werden. Bei Bedarf lassen sich bis zu drei Montagerahmen aneinander setzen, um die bestückte Leereinheit z.B. zusammen mit der Gira Leuchte aus der Modularen Funktionssäule und dem Gira VideoTerminal zu montieren.

  2. Als Teil der Modularen Funktionssäule.
    Die bestückte Leereinheit lässt sich problemlos in die Modulare Funktionssäule von Gira integrieren und mit vielen anderen Funktionen und Geräten auf einem Installationsprofil an der Wand zu einer Einheit montieren.

Download

Modulare Funktionssäule

TOP