Gira Funk-Controller

In die Modulare Funktionssäule integrierbar oder mittels Montagerahmen einzeln installierbar: Der Gira Funk-Controller ist eine Steuer- und Bedienzentrale für das Gira Funk-Bussystem. Mit ihm können alle Funk-Bus-Komponenten angesteuert und miteinander verknüpft werden. Eingebundene Geräte wie Leuchten und Jalousien können zentral gemanagt und gesteuert werden - einzeln oder in einer Gruppe, manuell, per Zeitschaltung oder integriert in Szenarien, die z.B. für Kommen und Gehen, Alles-Ein und Alles-Aus definiert werden können.

Darüber hinaus verfügt der Gira Funk-Controller über eine integrierte Funkuhr mit DCF77-Empfänger. Alle vom Benutzer programmierten Einstellungen lassen sich zur Sicherheit auf einer Chipkarte speichern und bei Bedarf wieder auf den Controller laden.

Produktdetails

  • zeitgesteuerte, drahtlose und fest installierte Fernbedienung der verschiedenen Funk- Empfänger
  • anwenderspezifische Programmierungen und Einstellungen können auf der mitgelieferten Chipkarte gespeichert werden
  • die verschiedenen Funk-Bus-Komponenten können in frei definierbaren Gruppen, wie z.B. Räumen, organisiert werden
  • einfache Inbetriebnahme durch Batterieversorgung möglich
  • Installation entweder in den Montagerahmen oder in die Modulare Funktionssäule
  • Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Anwesenheitssimulationen, Alles-ein/-aus, Lichtszenen/Szenarien, z.B. Kommen/Gehen
  • Zeitschaltuhr mit DCF 77 Empfänger,
  • logische Verknüpfungen mit Zeit- und Schaltfunktionen
  • Funktionserweiterung durch Software-Update möglich - Kindersicherung durch Zahlencode
  • Favoriten-Taste kundenseitig zuzuordnen
  • Kurzwahl von Lichtszenen mit den Zifferntasten
  • Eingabe von frei definierbaren Namen für Sender / Empfänger
  • Menüsteuerung durch Funktionstasten
  • integrierter Summer

Installationsarten

  1. Als Einzelgerät Aufputz.
    Der Gira Funk-Controller kann mit Hilfe eines Montagerahmens AP als Einzelgerät auf der Wand montiert werden. Bei Bedarf lassen sich bis zu drei Montagerahmen aneinander setzen, um den Gira Funk-Controller z.B. zusammen mit der Leuchte aus der Modularen Funktionssäule und dem Gira Funk-Türmodul Dialog zu montieren.

  2. Als Einzelgerät Unterputz.
    In Verbindung mit einem Montagerahmen UP mit Geräteeinbaudose ist der Gira Funk-Controller auch als Einzelgerät Unterputz in der Wand installierbar.

  3. Als Teil der Modularen Funktionssäule.
    Der Gira Funk-Controller lässt sich problemlos in die Modulare Funktionssäule von Gira integrieren und mit vielen anderen Funktionen und Geräten auf einem Installationsprofil an der Wand zu einer Einheit montieren.

Technische Daten

Spannungsversorgung
AC 230 V, 50 / 60 Hz
Batterien
5 x 1,5 V Micro LR03 (AAA) Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten)
Sendefrequenz
433,42 MHz
Reichweite
ca. 100 m (Freifeld)
Abmessungen
B 182 x H 240 x T 52 mm
Temperaturbereich
0 ºC bis +40 ºC

Modulare Funktionssäule

TOP