Gira Funk-Türmodul Dialog

Das Funk-Türmodul Dialog ist eine komfortable Möglichkeit, das Gira Funk-Alarmsystem scharfzuschalten. Nach Eingabe eines Benutzercodes kann das System scharf- bzw. unscharfgeschaltet werden. Das Display zeigt den Systemzustand an sowie offene Türen und Fenster. Das Gerät ist unbedingt erforderlich, wenn ein Gebäude mehrere Eingänge hat. Zusätzlich können das Sperrelement und der externe Schlüsselschalter angeschlossen werden.

Das Funk-Türmodul Dialog kann in die Modulare Funktionssäule integriert oder mittels Montagerahmen einzeln installiert werden.

Produktdetails

  • hochwertige Tastatur zur Benutzerführung und Code-Eingabe
  • integriertes 2-zeiliges Klartextdisplay zur Anzeige des Anlagenzustandes und schnellen Lokalisierung von offenen Türen und Fenstern
  • Quittierung von der Alarmzentrale, dass das Scharfschalten des Systems möglich ist
  • durch die Anschlussmöglichkeit eines Sperrelementes ist eine zwangsläufige Scharfschaltung bei Abwesenheitsscharf möglich
  • Scharf-/Unscharfschaltung mittels Code-Eingabe über die Tastatur oder einen angeschlossenen Schlüsselschalters (VdS-gemäß) in Kombination mit einem Sperrelement und einem Riegel-Schaltkontakt
  • sehr einfache Installation durch Selbstlernung in die Alarmzentrale
  • Quittierton über in- und externen Quittiersummer möglich
  • netzunabhängige Spannungsversorgung mittels 13,5 V Batterie

Sicherheitseinrichtungen

  • sichere Funkverbindung durch Unikatcode aus vielen Millionen Möglichkeiten
  • 2 verschiedene Zugangscodes für den Errichter und den Endbenutzer, die sich über die Tastatur jederzeit ändern lassen
  • ständige Batterieüberwachung, Anzeige einer Unterspannung im Display der Zentrale
  • Sabotageschutz gegen Gehäuseöffnung

Technische Daten

  • netzunabhängige Spannungsversorgung: 13,5 V Batterie
  • Schutzart: IP 20
  • Abmessungen: B 182 x H 240 x T 52 mm
  • Temperaturbereich: +5 ºC bis +50 ºC

Installationsarten

  1. Als Einzelgerät Aufputz.
    Das Gira Funk-Türmodul Dialog kann mit Hilfe eines Montagerahmens AP als Einzelgerät auf der Wand montiert werden. Bei Bedarf lassen sich bis zu drei Montagerahmen aneinander setzen, um das Gira Funk-Türmodul Dialog z.B. zusammen mit der Leuchte aus der Modularen Funktionssäule und dem Gira VideotTerminal zu montieren.

  2. Als Einzelgerät Unterputz.
    In Verbindung mit einem Montagerahmen UP mit Geräteeinbaudose ist das Gira Funk-Türmodul Dialog auch als Einzelgerät Unterputz in der Wand installierbar.

  3. Als Teil der Modularen Funktionssäule.
    Das Gira Funk-Türmodul Dialog lässt sich problemlos in die Modulare Funktionssäule von Gira integrieren und mit vielen anderen Funktionen und Geräten auf einem Installationsprofil an der Wand zu einer Einheit montieren.

Modulare Funktionssäule

TOP