Gira KNX System
Haustechnik intelligent vernetzen

Für die flexible und individuelle Wohnungsausstattung bietet sich die Installation des Gira KNX Systems als Einstieg in die Welt des Smart Home an. Eine intelligente Elektroinstallation, die durch Automatisierung und Fernsteuerung das Wohnen und Arbeiten bequemer, sicherer und kostengünstiger macht. Grundlage dafür ist die grüne KNX-Datenleitung, die gleichzeitig mit der Stromleitung unter Putz verlegt werden muss.

Sie vernetzt verschiedene Komponenten der Haustechnik wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik miteinander und ermöglicht ein intelligentes Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionen und Szenarien – individuell abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner.

KNX Installation

Die Intelligenz steckt in den Tastsensoren oder Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen die herkömmlichen Schalter und versenden innerhalb eines Raumes Steuerbefehle über sogenannte Busleitungen – an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und an andere KNX-fähige Geräte. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, Sicherungsfunktionen gegen Einbruch, Brand oder Unwetter sowie die Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum gehören zu den vielen Möglichkeiten des KNX Systems.

KNX Installation mit dem Gira HomeServer

Zusammen mit dem Gira HomeServer lässt sich das KNX System noch intelligenter machen: Denn der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das smarte Haus. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk steuert er alle Komponenten der Gebäudetechnik zentral. Er bindet diverse internetfähige Geräte und Fremdsysteme ein und bietet die Möglichkeit, Technologien wie Türsprechanlagen, Kameras oder Audiosysteme in die Gebäudesteuerung zu integrieren.

Anwendungsbeispiele für die KNX Installation

Das Gira KNX System ermöglicht die nahtlose Integration unterschiedlichster Geräte und Funktionen. So lassen sich Beleuchtung, Jalousien und Heizung sowie Multimedia-, Sicherheits- und Türkommunikations-Systeme zu einem Strang bündeln und mühelos koordinieren.

Wohnungswirtschaft

TOP