Gute Gründe für Gira

Die Gebäudetechnik von Gira bietet hochwertige Produkte und intelligente Lösungen für jedes Installationsniveau. Dauerhaft lieferbare Schalterprogramme in einer großen Designvielfalt mit über 300 Funktionen erfüllen auch höchste Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Gira Services und Schulungen für Elektrofachkräfte helfen, dass das Fachwissen auf dem neuesten Stand bleibt und Kunden erfolgreich beraten werden. Ob für Neubau, Komplettsanierungen oder Mieterwechsel – Gira ist die erste Wahl für alle Bauvorhaben in der Wohnungswirtschaft.

#1
Lösungen für jedes Installationsniveau

Die Gebäudetechnik von Gira bietet umfassende Lösungen für jeden Anspruch. Sie lässt sich in drei Bereiche teilen. Für die konventionelle Installation präsentiert Gira Schalterprogramme in einer großen Designvielfalt mit insgesamt über 300 unterschiedlichen Funktionen für komfortables, sicheres und schönes Wohnen. Dazu kommen intelligente Systeme, die durch Automatisierung und Fernsteuerung ein besonders hohes Maß an Komfort, Sicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ermöglichen: das Gira Funk-Bussystem und das Gira KNX System. Egal ob Basis-Installation oder intelligent vernetzte Installation, es wartet ein hohes Niveau in Funktion und Design. Qualität, die ihren Wert hat.

#2
Lösungen für Neubau, Komplettsanierung und Mieterwechsel

Ganz gleich welche Art von Veränderungen in einem Gebäude anstehen oder welche Pläne es gibt, neuen Wohnraum zu schaffen, Gira steht Ihnen mit einem großen, vielseitigen Sortiment bei jedem Vorhaben zur Seite. Es finden sich immer die passenden Produkte und Systeme, die sich flexibel integrieren, ergänzen oder nachrüsten lassen und dem Objekt schnell zu einem klaren Wettbewerbsvorteil verhelfen. Um Leerstand zu vermeiden und Wohnraum mit innovativen Lösungen wieder attraktiv zu machen.

#3
Wirtschaftlich durch langlebige Qualität und modulares Design

Gira Produkte zeichnen sich durch ihr hohes Qualitätsniveau in Design, Materialität und Funktion aus. Das Gira Design-System ist modular aufgebaut, sämtliche Funktionen können in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Rahmenvarianten kombiniert werden – eine Designvielfalt von einfach bis edel, passend zu jeder Einrichtung. Einzelne Produkte lassen sich mühelos ergänzen oder austauschen, ohne das Programm komplett erneuern zu müssen. Denn das zeitlose Gira Design überdauert aktuelle Wohntrendthemen. Wer qualitativ hochwertige Gira Produkte einsetzt, minimiert auch die Wartungskosten. Und durch intelligente Gebäudetechnik lassen sich zusätzlich Energiekosten senken. Gira Produkte stehen für Langlebigkeit, made in Germany.

#4
Permanente Verfügbarkeit bei Großhändlern

Als etablierter und erfahrener Anbieter sorgt Gira dafür, dass das Bauvorhaben nicht ins Stocken gerät. Dank präziser Planung, optimaler Auslastung der Produktionskapazitäten und einem dichten Vertriebsnetz findet man beim Fachhändler des Vertrauens immer die nötigen Gira Produkte für das eigene Bauvorhaben. So kann man entspannt planen mit der Gewissheit, auf kurzfristige Veränderungen schnell reagieren zu können. Durch diese hohe Zuverlässigkeit in der Beschaffung werden nicht nur unnötige Verzögerungen im Wohnungsbauprojekt vermieden, sondern auch Zusatzkosten, die sonst durch Lieferengpässe entstehen könnten.

#5
Kompetenter Service und Unterstützung für die Elektrofachkraft

Als einer der führenden Hersteller von intelligenter Gebäudetechnik legt Gira ganz besonderen Wert auf einen umfassenden Kundenservice. Die unabhängige ServiceRating GmbH bestätigte die Servicequalität des Gira Kunden-Centers mit einem exzellenten Testergebnis. Die Kundenzufriedenheit, -treue und auch das Kundenvertrauen wurden durchweg mit der Bestnote bewertet. Das bedeutet: 100%ige Verlässlichkeit bei jedem Arbeitsschritt. Für die Elektrofachkraft ist das Gira Kunden-Center die zentrale Anlaufstelle bei Wünschen und Bedürfnis-sen jeder Art. Das differenzierte Beratungs- und Betreuungskonzept der fachkompetenten Gira Mitarbeiter ist individuell auf die verschiedenen Kundengruppen abgestimmt.

#6
Schulungsangebote für die Elektrobetriebe der Wohnungswirtschaft

Zeitnahe Techniken, veränderte Märkte und neue Geschäftsfelder machen eine ständige Weiterbildung beim Elektrohandwerk zur Pflicht. Gira unterstützt die Elektrofachkräfte und die eigenen Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaften auch in diesem Bereich – mit einem umfassenden Seminar- und Schulungsprogramm, dessen Inhalte immer „up to date“ sind. Wer Kosten und Aufwand minimieren möchte oder muss, kann die Online-Schulungen von Gira nutzen, die kostenlos sind. Für Elektrofachkräfte hat das eine ganze Reihe von handfesten Vorteilen: Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen, der Zeitaufwand wird spürbar geringer, die Fortbildung erfolgt bequem im eigenen Betrieb oder sogar von zu Hause aus. Zudem sind die Schulungszeiten frei wählbar, alle Trainingseinheiten können rund um die Uhr abgerufen werden, an 365 Tagen im Jahr. Wo, wann, wie und wie lange gelernt wird, bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Damit sind auch Schulungen „just in time“ möglich: Wer morgen einen Kundentermin mit hohen Anforderungen bezüglich der Türkommunikation hat, kann heute noch einmal sein Wissen auffrischen.

#7
Ausgezeichnetes Design

Gira Produkte sind bereits mehrfach mit internationalen Designpreisen wie etwa dem „iF product design award“, dem „Red Dot Award“ oder dem „Design Plus Award“ ausgezeichnet worden. Denn Gira entwickelt und produziert Systeme und Produkte, die in technologischer Hinsicht und unter Designaspekten Maßstäbe setzen. Materialauswahl, Farb- und Formgebung sowie Modularität, Zeitlosigkeit und intuitive Bedienkonzepte sind dabei die wichtigen Aspekte.

#8
Tradition und Innovation seit über 100 Jahren

Seit 1905 schreibt Gira erfolgreiche Unternehmensgeschichte: Konsequent entwickelte sich Gira vom Schalterhersteller zum Systemanbieter. Als Familienunternehmen in 4. Generation hat Gira die Zukunft fest im Blick: mit innovativen, vorausschauenden Produkten, Systemen und Services, made in Germany. Darüber hinaus setzt Gira mit seinem Erfolg starke Akzente für den Innovationsstandort Deutschland.

Wohnungswirtschaft

TOP