Gira eNet
Intelligente Haustechnik

Mit einem Tastendruck die richtige Lichtstimmung für die Arbeit, für das gemütliche Abendessen oder für die Buchlektüre abrufen, Jalousien automatisch steuern, Geräte zentral ein- und ausschalten oder beim Verlassen des Hauses sicherheitshalber ausgewählte Geräte oder ganze Bereiche im Haus abschalten: Auch in ältere Gebäude lassen sich die Möglichkeiten neuester Technologien problemlos integrieren. Das Gira eNet ist in der Nutzung besonders komfortabel: Denn die Bedienung funktioniert mit Feedback und Statusanzeige dank bidirektionaler Funk-Übertragung.

Gira eNet Funk-Jalousie-Steuertaster und Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatz

Der Funk-Jalousie-Steuertaster ermöglicht die Steuerung von Jalousien mit einem Fingertipp. Den gleichen Bedienkomfort bieten die Funk-Schalt-/Dimmaufsätze. Durch Antippen schaltet sich Licht ein oder aus – längere Berührung dimmt das Licht. Bei beiden Aufsätzen bestätigt eine LED-Feedbackanzeige die Durchführung des Signals. Funk-Aufsätze lassen sich einfach gegen andere eNet Aufsätze austauschen.
Mehr

ab 208,67 EUR

Gira eNet Funk-Wandsender

Licht und Jalousie per Funk steuern. Die Gira Funk-Wandsender aus dem Gira Funk-Bussystem können genau dort angebracht werden, wo sie gewünscht werden, unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen. Sie kommunizieren per Funk. Der Anzahl der Tasten entspricht die Anzahl der beliebig kombinierbaren Funktionen: Schalten, Dimmen, Steuerung von Jalousien und Lichtszenen.
Mehr

ab 152,27 EUR

Gira Control 9 Client

Der Gira Control 9 Client ist eine kompakte Steuerzentrale für die gesamte Gebäudetechnik. In Kombination mit dem Gira eNet Server kann das eNet System über die Gira ­Control Clients bedient werden. Die Bedienoberfläche im Gira Interfacedesign ist intuitiv verständlich und zeigt alle Funktionen auf einen Blick.
Mehr

ab 3.182,89 EUR

Gira eNet auf dem Smartphone

Der Gira eNet Server ermöglicht die mobile Steuerung des gesamten Systems, z.B. per iPhone, iPad und mit Android-Geräten. Zusätzlich ist die Steuerung mit dem Computer möglich – zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs.
Mehr

Gira eNet Server ab 1.071,00 EUR

Wohnungswirtschaft

TOP