Kommunikationstechnik

Am Puls der Zeit bleiben, das bedeutet heute für Schüler, Hochschüler und Lehrer den selbstverständlichen Umgang mit elektronischen Geräten. Die bildenden Institutionen müssen entsprechend gerüstet sein und Informatik-, Technik- und Fernsehräume, Beamer und Projektoren bereitstellen. Auch die Elektroinstallation sollte so flexibel geplant werden, dass in möglichst vielen Räumen elektronische Geräte in Unterricht oder Seminare eingebunden werden können. Gira bietet eine breite Palette an Produkten, die dies möglich machen. Sie können nicht nur in der Wand, sondern auch in die Brüstungskanäle gängiger Hersteller oder in Bodentanks installiert werden.

Gira Universal-/ISDN-Anschlussdose UAE

Die Universal-/ISDN-Anschlussdose UAE ist die klassische Netzwerkdose für Telefonanschlüsse, Telefonanlagen, PC-Vernetzungen und den Internet-Anschluss. Sie ist KAT-5-geschirmt.

Gira Datenhaube für Fremdgeräte

In die klappbare Datenhaube für Fremdgeräte passen alle handelsüblichen Kommunikations- und Datenanschlussgeräte, die über eine quadratische 50 × 50 mm große Zentralplatte verfügen. So lassen sich Fremdgeräte unterschiedlichster Hersteller optimal in das Design der verschiedenen Gira Schalterprogramme integrieren.

Gira Antennen-Steckdose

Mit der Antennen-Steckdose gehen Radio und Fernseher auf Sendung, egal ob über Kabel oder Satellit. Gira bietet verschiedene Varianten mit zwei oder drei Anschlüssen, die als Durchgangs- oder Enddose verwendbar sind.

Gira Modular Jack/Western-Anschlussdose

Mit der Modular Jack/Western-Anschlussdose lassen sich Computer, Server oder Drucker in komplexe Netzwerke über Kupferkabel einbinden. Gira bietet diese Steckverbinder als KAT-3- bzw. KAT-5-geschirmte Anschlüsse.

Gira Fußbodenleergehäuse

Gut platziert verhindern Fußbodenleergehäuse gefährliche Stolperfallen durch herumliegende Kabel. In Klassenräumen, Aulen oder anderen Funktionsräumen beherbergen sie Steckdosen oder Universal-/ISDN-Anschlussdosen, so dass problemlos Projektoren, Computer oder Fernseher angeschlossen werden können.

Gira Lautsprecher-Steckdosen

Praktisch im Hörsaal oder Filmraum: Lautsprecher-Steckdosen. Sie vermeiden beim Einsatz externer Lautsprecher lange Leitungen und den üblichen Kabelsalat. Gira bietet verschiedene Ausführungen: mit XLR-Rundsteckverbinder, als Kombi-Lautsprecher-Steckdose und als Zentralplatte für DIN-Buchsen.

Gira für Kindergärten, Schulen und Hochschulen

TOP