Gira für Kindergärten, Schulen und Hochschulen

Der Bau oder die Sanierung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen ist mit hohen Anforderungen verbunden. Denn zum einen sollen Lernräume stimulieren und motivieren, zum anderen gelten aber auch besondere Kriterien für Belastung, Nutzbarkeit und Sicherheit. Eine gute Elektroplanung unterstützt Architektur hier auf vielfältige Weise: Sie macht Räume vielseitig und komfortabel nutzbar, sie vernetzt, schafft Transparenz und senkt Energiekosten. Erfahren Sie auf diesen Seiten mehr über die Möglichkeiten intelligenter Gebäudetechnik von Gira - von Automatisierung, Kommunikationstechnik und Produkten für die Sicherheit, bis hin zu Systemen für die Nachrüstung moderner Gebäudetechnik.

Intelligente Gebäudetechnik von Gira

Gebäudetechnik von Gira teilt sich in drei Bereiche. Neben der konventionellen Installation bietet Gira zwei intelligente Systeme, die durch Automatisierung und Fernsteuerung ein hohes Maß an Komfort, Sicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

Energie sparen mit der koventionellen Elektroinstallation

Schon mit relativ geringem Aufwand kann einiges an Energie eingespart werden. Wie das gehen kann, zeigt Gira beispielhaft an sechs Produkten der intelligenten Gebäudetechnik.

Energie sparen mit KNX

Durchdachte Systeme für die intelligente Gebäudetechnik bieten das größte Potential zur Einsparung von Energie. Das perfekte Duo dafür: der Gira Facility Server, gekoppelt mit dem Gira Control 19 Client oder einem Computer als zentrale Kontroll- und Steuereinheit des Systems.

Sicherheit

Von Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz („Shutter") über Rauchmelder bis hin zum komplexen Rufsystem oder einem Alarmsystem bietet Gira ein großes Sortiment an Produkten für den täglichen Schutz vor Verletzung, Rauch und Brand oder dem Eintritt Unbefugter.

Kameraüberwachung mit KNX

Überwachungskameras werden immer häufiger eingesetzt und bieten mehr Sicherheit – für Schüler und Studenten und gegen Vandalismus und Diebstahl. Innerhalb des KNX Systems lässt sich eine kameragestützte Überwachung einrichten.

Türsprechanlagen

Manchmal ist es gut zu sehen, wer vor der Tür steht – erst recht, wenn es im Schulgebäude nicht nur einen Haupteingang, sondern auch mehrere Nebeneingänge gibt. Das Gira Türkommunikations-System bietet ein großes Sortiment an Türsprechanlagen mit Video-Funktion.

Kommunikationstechnik

Am Puls der Zeit bleiben, das bedeutet heute für Schüler, Hochschüler und Lehrer den selbstverständlichen Umgang mit elektronischen Geräten. Die Elektroinstallation muss dementsprechend andere Anforderungen erfüllen. Gira bietet eine breite Palette an Produkten für die Kommunikationstechnik.

Szenenmanagement mit KNX

Im Schulgebäude gibt es Räume die ganz besonders wandlungsfähig sein müssen. Ob Elternveranstaltung oder Lehrertagung – das intelligente KNX System schafft mit einem Knopfdruck die optimalen Raumbedingungen bei Klima, Technik und Licht.

LED-Beleuchtung und Orientierung

Im Schul- oder Hochschulgebäude ist ein Orientierungssystem unerlässlich. Für die Beschilderung von Treppen, Aufzug, WC und den verschiedenen Räumen bietet Gira ein großes Sortiment an LED-Orientierungsleuchten.

Nachrüsten

Ohne Schmutz und Lärm: Gira bietet vielfältige Möglichkeiten, um moderne Elektroinstallation nachzurüsten, ohne dass dafür Wände aufgeschlagen und Leitungen verlegt werden müssen.

Lösungen

TOP