Türsprechanlagen
Sehen, wer vor der Tür steht

Wenn Freunde, Familie oder der Postbote vor der Tür stehen, lässt man sie direkt herein. Mit Personen, die man nicht kennt, möchte man erst kommunizieren, bevor ihnen der Zugang gewährt wird. Das Gira Türkommunikations-System bietet Lösungen für sämtliche Anforderungen im Innen- und Außenbereich – und ist flexibel einsetzbar.

Gira Türstation Video

Immer wissen, wer vor der Tür steht: Die Gira Türstation Video ist mit Farbkamera, Lautsprecher, Mikrofon und Ruftaster ausgestattet. Die Kamera erfasst einen großen Bereich und lässt sich manuell in jede Richtung schwenken. Wenn es dunkel wird, schaltet die Farbkamera von Tag- auf Nachtbetrieb um. Durch eine zusätzliche Beleuchtung ist das Gesichtsfeld des Besuchers deutlich erkennbar. Die hervorragende Sprachqualität sorgt für eine problemlose Verständigung.
Mehr

ab 1.380,94 EUR

Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist mit einem hochauflösenden 5,6 cm [2,2“] großen TFT-Farbdisplay ausgestattet, das auch bei seitlichem Betrachtungswinkel eine gute Bildqualität bietet. Mit Tasten, die bereits auf leichte Berührung reagieren, lassen sich Funktionen wie Licht schalten, Tür öffnen, Rufton deaktivieren und die Rufannahme einfach steuern. Die Türsprechanlagen sind in die Gira Schalterprogramme integriert. Das bedeutet Einheit im Design und eine große Freiheit bei der Wahl der Farb- und Rahmenvarianten.
Mehr

ab 936,67 EUR

Gira TKS-TK-Gateway

Türkommunikation per Festnetz- und Mobiltelefon: Das Gira TKS-TK-Gateway bindet das Gira Türkommunikations-System an die vorhandene Telefonanlage an. So können Festnetz- und Mobiltelefone dazu genutzt werden, Rufe anzunehmen und die Tür zu öffnen – wo auch immer man sich gerade befindet, ob zu Hause oder unterwegs.
Mehr

ab 280,54 EUR

Gira TKS-TV-Gateway

Auf dem TV-Gerät sehen, wer draußen klingelt: Den spannenden Film verfolgen und nicht aufstehen müssen, weil jemand an der Tür klingelt – das macht das Gira TKS-TV-Gateway möglich. Es wandelt das Signal der Videokamera im Außenbereich um und gibt es an das TV-Gerät weiter. In Verbindung mit dem TKS-TK-Gateway kann per Telefon mit der Türstation kommuniziert und die Tür geöffnet werden
Mehr

ab 527,85 EUR

Gira TKS-IP-Gateway

Türkommunikation auf dem Computer, überall im ganzen Haus: Mit dem Gira TKS-IP-Gateway lässt sich das Gira Türkommunikations-System überall dort, wo ein Netzwerkanschluss oder WLAN zur Verfügung steht, an den Computer anbinden. So lässt sich z.B. vom PC im Arbeitszimmer aus die Situation an der Eingangstür überwachen, die Gegensprechfunktion nutzen und die Tür bequem mit einem Mausklick öffnen. Kommuniziert wird per Headset oder über ein integriertes Mikrofon. Die Sprachübertragung zwischen Computer und Türstation erfolgt lippensynchron.
Mehr

ab 1.124,17 EUR

Planungshilfe Gira für zu Hause

TOP