Wohnzimmer

Gira sorgt dafür, dass Sie es sich auf der Couch so richtig gemütlich machen können. Mit dem Gira TV-Gateway können Sie beim Fernsehen sitzen bleiben, wenn es an der Haustür klingelt. Denn Sie sehen auf dem Bildschirm, wer gerade vor der Tür steht. Über die Kontrolleinheit M217/M218 können Sie das Revox multiroom system bequem bedienen und exzellente Klangqualität genießen. Und die elektronische Jalousiesteuerung von Gira lässt die Jalousien je nach Zeit und Wetter automatisch den richtigen Stand einnehmen.

Top 5 – die wichtigsten Produkte für das Wohnzimmer

Gira Touchdimmer

Mit dem Gira Touchdimmer lässt sich die gewünschte Helligkeitsstufe der Beleuchtung ganz einfach einstellen. Eine leichte Berührung der LED-Punkte genügt. Ein feines akustisches Signal gibt ein Feedback zur Bedienung.
Gira Touchdimmer

ab 170,– EUR

Gira Jalousiesteuerung

Mit der elektronischen Jalousiesteuerung von Gira werden Jalousien, Rollläden und Markisen vollautomatisch über einprogrammierte Uhrzeiten oder Sensorauswertung gesteuert. Im Urlaub erzeugt ein Zufallsgenerator einen bewohnten Eindruck.
Gira Jalousiesteuerung

ab 209,– EUR

Gira Antennen-Steckdose

An die Gira Antennen-Steckdose können TV und Radio angeschlossen werden. Verschiedene Anschlüsse sind immer vorteilhaft, denn sie machen flexibel für eventuelle Nutzungsänderungen. Antennen-Steckdosen gibt es für alle Gira Schalterprogramme.
Gira Antennen-Steckdose

ab 29,– EUR

Gira Tastsensor 3 plus

Er besitzt einen integrierten Raumtemperatur-Regler, zur Anzeige von Temperatur und Status dient ein hinterleuchtetes Grafik-Display: Reglerstatus, diverse Temperaturen sowie über das KNX/EIB System empfangene Texte oder Störmeldungen können dargestellt werden.
Gira Tastsensor 3 plus

ab 273,– EUR

Gira TKS-TV-Gateway

Bequem vorm Fernseher sitzen bleiben, wenn es klingelt: Das Gira TV-Gateway aus dem Gira Türkommunikations-System verbindet den Fernseher mit den Funktionen der Türstation. Das Bild, das die Videokamera liefert, kann auf dem TV-Bildschirm eingeblendet werden.
Gira TKS-TV-Gateway

ab 450,– EUR

Alle Funktionen für das Wohnzimmer im Überblick

Intelligente Funktionen

Jalousiesteuerung, um Jalousien zeitabhängig zu steuern
Jalousiesteuerung easy ist besonders einfach zu programmieren
Raumtemperatur-Regler zur Heizungssteuerung
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Touchdimmer für die richtige Lichtstimmung
Kontrolleinheit M217/M218 zur Bedienung des Revox multiroom systems
TKS-TV-Gateway – im Fernseher sehen, wer vor der Tür steht
Info-Display 2, kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
InfoTerminal Touch – die Schaltzentrale für die Haustechnik
Zeitschaltuhr, um Geräte zu gewünschten Zeiten zu starten
Energie- und Wetterdisplay Funk zeigt alle Infos über das Wetter

Datenanschlüsse

Antennen-Steckdose – guter Empfang für TV und Radio
Telefon-Steckdose TAE für die richtige Verbindung
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Musikgenuss ohne Kabelsalat
High-End-Lautsprecher-Steckverbinder für beste Klangqualität
Universal-/ISDN UAE, Vernetzung von Telefon und PC

Sicherheit

Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung

Steckdosen

SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit gedrehtem Einsatz für Geräte mit Winkelstecker
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz vermeidet Schäden durch überhöhte Spannung

Welche Produkte für welchen Raum

TOP