Bei verdächtigen Geräuschen in der Nacht genügt ein kurzes Antippen des Gira Panikschalter und schon sind Haus und Garten in abschreckend helles Licht getaucht. Der Gira Panikschalter wird über das Gira KNX/EIB System realisiert.
Gira Panikschalter
Tastsensor 3, 1fach ab 143,– EUR
Mit der elektronischen Jalousiesteuerung von Gira werden Jalousien, Rollläden und Markisen vollautomatisch über einprogrammierte Uhrzeiten oder Sensorauswertung gesteuert. Im Urlaub erzeugt ein Zufallsgenerator einen bewohnten Eindruck.
Gira Jalousiesteuerung
ab XXX,– EUR


Das Gira Energie- und Wetterdisplay Funk kombiniert passend zum Schalterprogramm die Anzeige von Wetter- und Energieverbrauchsdaten in einem Gerät. Man sieht also nicht nur wie das Wetter wird, sondern auch wie viel Strom und Gas gerade verbraucht werden.
Gira Energie- und Wetterdisplay Funk
ab 107,– EUR
Immer die richtige Lichtstimmung im Schlafzimmer: Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen. Die gewünschte Helligkeitsstufe lässt sich dabei direkt einstellen. Dafür muss einfach die entsprechende LED berührt werden.
Gira Touchdimmer
ab 170,– EUR

Er ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelte Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturveränderungen im Raum.
Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS
ca. 46,– EUR
Jalousiesteuerung, um Jalousien zeitabhängig zu steuern
Jalousiesteuerung easy ist besonders einfach zu programmieren
Raumtemperatur-Regler zur Heizungssteuerung
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Kontrolleinheit M217/M218 zur Bedienung des Revox multiroom systems
Unterputz-Radio RDS zur Installation in die Wand
Info-Display 2, kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
InfoTerminal Touch – die Schaltzentrale für die Haustechnik
Zeitschaltuhr, um Geräte zu gewünschten Zeiten zu starten
Energie- und Wetterdisplay Funk zeigt alle Infos über das Wetter
Universal-/ISDN UAE, Vernetzung von Telefon und PC
Antennen-Steckdose – guter Empfang für TV und Radio
Telefon-Steckdose TAE für die richtige Verbindung
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung
Panikschalter – volle Beleuchtung mit einem Tastendruck
Notruf-Taster ist immer griffbereit, um bei Gefahr Alarm auszulösen
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit gedrehtem Einsatz für Geräte mit Winkelstecker
SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte – hilft bei Dunkelheit
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz vermeidet Schäden durch überhöhte Spannung