Der Control 19 Client ist die zentrale Kontroll- und Steuereinheit für das Gira KNX/EIB System. Er lässt sich einfach über das 19” große Farb-Touchdisplay bedienen, darüber die Haustechnik in sämtlichen Räumen kontrollieren und zusätzlich das Internet nutzen.
Gira Control 19 Client
2.900,– EUR
Immer pünktlich eingeschaltet: Die Gira Zeitschaltuhr aktiviert zu vorher festgelegten Zeiten elektrische Geräte wie beispielsweise die Kaffeemaschine, oder sie schaltet das Licht an und aus. Sie zeichnet sich dabei durch eine besonders einfache Bedienung aus.
Gira Elektronische Zeitschaltuhr
ab 170,– EUR


In zwei Unterputzdosen in der Wand installiert findet das Gira Radio überall Platz. In der Küche bietet es beim Kochen oder Spülen Information und Unterhaltung und blockiert dabei keinen wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche.
Gira Unterputz-Radio
ab 145,– EUR
Sie ermöglicht eine automatische Steuerung der Jalousien über einprogrammierte Uhrzeiten. Für Werktage und für das Wochenende lassen sich verschiedene Fahrtzeiten leicht und ohne Bedienungsanleitung programmieren.
Gira Jalousiesteuerung easy
ab 128,– EUR

Das Gira Profil 55 erweitert die bestehende Installation, ohne dass die Wand aufgestemmt werden muss. Es kann mit mehr als 200 Funktionen bestückt werden. So ermöglicht es ohne Aufwand zusätzliche komfortable Funktionen in der Küche.
Gira Profil 55
Profil 55, 5fach/600, unbestückt ab 74,– EUR
Jalousiesteuerung, um Jalousien zeitabhängig zu steuern
Jalousiesteuerung easy ist besonders einfach zu programmieren
Raumtemperatur-Regler zur Heizungssteuerung
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Touchdimmer für die richtige Lichtstimmung
Kontrolleinheit M217/M218 zur Bedienung des Revox multiroom systems
Unterputz-Radio zur Installation in die Wand
Info-Display 2, kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
Control 19 Client steuert das KNX/EIB System
Zeitschaltuhr, um Geräte zu gewünschten Zeiten zu starten
Energie- und Wetterdisplay Funk zeigt alle Infos über das Wetter
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit gedrehtem Einsatz für Geräte mit Winkelstecker
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel – geschützt vor Spritzern und Dreck
Profil 55, 5fach/600 z.B. bestückt mit drei SCHUKO-Steckdosen und dem Gira Unterputz-Radio