Licht, sobald und solange es benötigt wird: Der Gira Automatikschalter macht das Licht an, wenn sich jemand nähert und schaltet es aus, wenn niemand mehr anwesend ist. Das ist komfortabel, sicher und energiesparend. Empfiehlt sich besonders in Treppenhaus oder Keller.
Gira Automatikschalter
ab 115,– EUR
Für die Klingel an der Wohnungstür. Der Gira Klingeltaster lässt sich mit LED-Beleuchtung ausstatten und ist so auch im Dunklen zu finden. Wird er mit dem Gira Türkommunikations-System kombiniert, können verschiedene Klingeltöne eingestellt werden.
ab 16,– EUR


In Keller und Garage ist eine Unterputz-Installation oftmals nicht möglich und der Aufwand dafür auch nicht gewünscht. Dann ist das wassergeschützte Aufputz-System von Gira genau das Richtige. Die SCHUKO-Steckdose ist mit Klappdeckel vor Wasser und Dreck geschützt.
Gira SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt Aufputz
ab 10,– EUR
Die Gira SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 ist vor Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt. Der Klappdeckel verhindert auch Verschmutzung – ein weiterer Vorteil für den Einsatz im Keller und in der Garage.
Gira SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt Unterputz
ab 21,– EUR

Der Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelte Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturveränderungen im Raum.
Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS
ca. 46,– EUR
Automatikschalter – immer Licht, wenn es gebraucht wird
Präsenzmelder – für energiesparende Beleuchtung
Treppenlichtautomat steuert das Licht und warnt, bevor es ausgeht
Tür-/Orientierungsschild für Beschriftung im guten Rahmen
LED-Orientierungsleuchte – wegweisend in dunklen Ecken
Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement – auch im Dunkeln den Lichtschalter finden
Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt UP für die Installation in der Wand
SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt AP für die Installation auf der Wand
Wohnungsstation – informiert, wer vor der Haustür steht