Diele

Sobald Sie die Diele betreten, schaltet der Gira Automatikschalter das Licht ein. Mit dem Gira Info Terminal Touch können Sie direkt E-Mails abrufen und den Status der Haustechnik überprüfen. Wenn Sie das Haus verlassen, ist der Gira Zentral-Ausschalter in der Diele eine besonders praktische Funktion: Alle einprogrammierten Geräte und Leuchten lassen sich mit einem Tastendruck ausschalten.

Top 5 – die wichtigsten Produkte für die Diele

Gira Automatikschalter

Licht, sobald und solange es benötigt wird: Der Gira Automatikschalter macht das Licht an, wenn sich jemand nähert und schaltet es aus, wenn niemand mehr anwesend ist. Das ist komfortabel, sicher,  energiesparend und empfiehlt sich besonders in der Diele.
Gira Automatikschalter

ab 115,– EUR

Gira InfoTerminal Touch

Das Gira InfoTerminal Touch aus dem Gira KNX/EIB System ist die Schaltzentrale der intelligenten Elektroinstallation. Das 5,7” große TFT-Touchdisplay ermöglicht intuitive Navigation und informiert übersichtlich über den Status der gesamten Haustechnik.
Gira InfoTerminal Touch

ab 1.630,– EUR

Gira Wohnungsstation

Mit den Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System hören und sehen Sie sofort, wer gerade vor der Haustür steht. Passend zu den Gira Schalterprogrammen ermöglichen sie ein einheitliches Erscheinungsbild von Elektroinstallation und Türkommunikation.
Gira Wohnungsstation

Wohnungsstation mit TFT-Farbdisplay ab 761,– EUR

Gira Funk-Türmodul Dialog

Das Gira Funk-Türmodul Dialog ist eine attraktive Einrichtung zum Scharfschalten des Gira Funk- Alarmsystems. Es empfiehlt sich besonders für den Eingangsbereich. Das Display zeigt den Systemzustand an sowie offene Türen und Fenster.
Gira Funk-Türmodul Dialog

ab 889,– EUR

Gira Zentral-Ausschalter

Aus dem Haus – alles aus: Die Zentral-Ausschaltung wird über das Gira KNX/EIB System realisiert. Mit den Gira Tastsensoren können sämtliche vorher festgelegten Verbraucher mit einem Tastendruck ausgeschaltet werden, z.B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise.
Gira Zentral-Ausschalter

Tastsensor 1fach ab 143,– EUR

Alle Funktionen für die Diele im Überblick

Intelligente Funktionen

Info-Display 2, kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
InfoTerminal Touch – die Schaltzentrale für die Haustechnik
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Zentral-Ausschalter – alles ausschalten mit einem Tastendruck
Automatikschalter – immer Licht, wenn es gebraucht wird

Sicherheit

Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Türkontakt/VdS meldet unbefugte Öffnungsversuche
Funk-Türmodul Dialog zur Scharfschaltung des Funk-Alarmsystems

Steckdosen

SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte für Orientierung
in der Dunkelheit

Türkommunikation

Wohnungsstation – informiert, wer vor der Haustür steht

Welche Produkte für welchen Raum

TOP