Mit ihm lässt sich eine kostensparende Einzelraum-Temperaturregelung ganz leicht nachträglich einrichten. Der Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr sendet Signale an einen Funk-Motor-Stellantrieb, der das Heizungsventil betätigt. So ist es immer zur richtigen Zeit warm im Bad.
Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor
Preis inkl. Funk-Motor-Stellantrieb ab 448,– EUR
Durch Regulierung der Luftfeuchtigkeit sorgt er für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Besonders im Badezimmer ist diese Funktion wichtig. Indem der Gira Hygrostat dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit entgegenwirkt, hilft er schädlicher Schimmelbildung vorzubeugen.
Gira Hygrostat
ab 211,– EUR


In zwei Unterputzdosen in der Wand installiert, findet das Gira Radio überall Platz. Im Badezimmer bietet es jederzeit nach Belieben Information und Unterhaltung und blockiert dabei keine wertvolle Ablagefäche.
Gira Unterputz-Radio
ab 130,– EUR
Schadhafte Kabel, defekte Elektrogeräte und Feuchtigkeit können gefährliche Fehlerströme verursachen. Da in älteren Gebäuden oftmals kein Schutz davor vorhanden ist, empfiehlt sich dort die Gira SCHUKO-Steckdose mit Fehlerstrom- Schutz zur Nachrüstung.
Gira SCHUKO-Steckdose mit Fehlerstrom-Schutz
ab 136,– EUR

Das Gira Profil 55 erweitert die bestehende Installation, ohne dass die Wand aufgestemmt werden muss. So ermöglicht es ohne Aufwand zusätzliche komfortable Funktionen im Bad. Einsetzen lässt sich beispielsweise das Gira Unterputz-Radio.
Gira Profil 55
Profil 55, 5fach/600, unbestückt ab 74,– EUR
Jalousiesteuerung, um Jalousien zeitabhängig zu steuern
Jalousiesteuerung easy ist besonders einfach zu programmieren
Funk-Raumtemperatur-Sensor zur Einzelraum-Temperaturregelung
Raumtemperatur-Regler zur Heizungssteuerung
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Kontrolleinheit M217/M218 zur Bedienung des Revox multiroom systems
Unterputz-Radio zur Installation in die Wand
Info-Display 2, kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
Hygrostat reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel – geschützt vor Spritzern und Dreck
SCHUKO-Steckdose mit Fehlerstrom-Schutz für mehr Sicherheit
SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt Unterputz – unempfindlich gegen Spritzwasser
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
Profil 55, 5fach/600 z.B. bestückt mit zwei SCHUKO-Steckdosen
mit Klappdeckel, dem Gira Radio und dem Raumtemperatur-Regler