Der Gira Präsenzmelder steuert die Leuchten in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und Anwesenheit von Personen und empfiehlt sich damit z.B. für Arbeitszimmer, die nur zeitweise genutzt werden. Das ist komfortabel und energiesparend.
Gira Präsenzmelder
ab 149,– EUR
Überspannungen bei Gewitter können elektronische Geräte stark beschädigen. Mit der Gira SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz lassen sich wertvolle Geräte wie der PC, der Drucker oder die HiFi-Anlage vor Schäden durch überhöhte Spannungen schützen.
Gira SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
ab 157,– EUR


Damit gibt es genügend Anschluss für das Arbeitszimmer: Bis zu drei Geräte können gleichzeitig an die Gira Telefon-Steckdose TAE angeschlossen werden, beispielsweise das Telefon, das Telefax und der Anrufbeantworter.
Gira Telefon-Steckdose TAE
ab 13,– EUR
Eine Anschlussdose für viele Verwendungszwecke: für die Vernetzung von Telefonen, Telefonanlagen bis hin zu PC-Vernetzungen. Ein anschließbares Überspannungsschutz-Modul verhindert bei Blitzeinschlag Geräteschaden.
Gira Universal-/ISDN UAE
ab 21,– EUR

Das Gira Profil 55 erweitert die bestehende Installation, ohne dass die Wand aufgestemmt werden muss. Im Arbeitszimmer können so vor allem zusätzliche Steckdosen und Anschlussdosen für die Datentechnik nachgerüstet werden.
Gira Profil 55
Profil 55 8fach, unbestückt ab 105,– EUR
Jalousiesteuerung, um Jalousien zeitabhängig zu steuern
Jalousiesteuerung easy ist besonders einfach zu programmieren
Raumtemperatur-Regler zur Heizungssteuerung
Tastsensor 3 zum Steuern, Schalten und Dimmen
Kontrolleinheit M217/M218 zur Bedienung des Revox multiroom systems
Info-Display als kompakte Anzeige- und Schaltstelle für die Haustechnik
InfoTerminal Touch die Schaltzentrale für die Haustechnik
Zeitschaltuhr, um Geräte zu gewünschten Zeiten zu starten
Präsenzmelder für energiesparende Beleuchtung
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz bewahrt vor Stromschlägen
SCHUKO-Steckdose mit gedrehtem Einsatz für Geräte mit Winkelstecker
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz – vermeidet Schäden durch überhöhte Spannung
Rauchwarnmelder Dual/VdS warnt bei Rauchentwicklung
Alarm-Bewegungsmelder meldet Bewegungen im Überwachungsbereich
Alarm-Zentrale, die zentrale Melde- und Alarmstation
Tür- bzw. Fensterkontakte/VdS melden unbefugte Öffnungsversuche
Telefon-Steckdose TAE für die richtige Verbindung
Klappbare Datenhaube für den Anschluss von Fremdgeräten
Universal-/ISDN UAE für Vernetzung von Telefon und PC
Steckverbinder Modular Jack/Western für Netzwerkanschluss
Profil 55 – mehr Funktionen und Flexibilität auf der Wand