Gira eNet für zu Hause
Intelligente Haustechnik nachrüsten per Funk

Mit einem Tastendruck die richtige Lichtstimmung für die Arbeit, für das gemütliche Abendessen oder für die Buchlektüre abrufen, Jalousien automatisch steuern, Geräte zentral ein- und ausschalten oder beim Verlassen des Hauses sicherheitshalber ausgewählte Geräte oder ganze Bereiche im Haus abschalten: Auch in ältere Gebäude lassen sich die Möglichkeiten neuester Technologien problemlos integrieren. Gira eNet ist in der Nutzung besonders komfortabel: Denn die Bedienung funktioniert mit Feedback und Statusanzeige dank bidirektionaler Funk-Übertragung.

Gira eNet auf dem Smartphone

Mit dem Gira Mobile Gate lässt sich auf die Steuerung der eigenen Haustechnik ganz einfach zugreifen. Eine im mobilen Endgerät installierte App macht dies mittels IP-Technologie möglich. Das Interface des Smartphones zeigt die Geräte des eNet Systems an und erlaubt es, z.B. den Zustand der Beleuchtung oder der Jalousien auf einen Blick zu erfassen und zu steuern. So ist es denkbar, zwischen einem Telefonat und der E-Mail-Bearbeitung die Haustechnik zu bedienen.
Mehr

ab 226,10 EUR

Gira eNet Funk-Wandsender

Alles zentral steuern – einfach per Funk: Gira eNet Funk-Wandsender lassen sich genau dort anbringen, wo sie gewünscht und gebraucht werden – unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen. Per Funk kommunizieren sie mit den zu schaltenden Verbrauchern. Der Anzahl der Tasten entspricht die Anzahl der ­beliebig kombinierbaren Funktionen: Schalten, Dimmen, ­Jalousiesteuerung und die Steuerung von bis zu fünf Lichtszenen.
Mehr

ab 152,52 EUR

Gira eNet Funk-Jalousie-Steuertaster

Jalousien steuern per Funk: Der Gira Jalousie-Steuertaster ermöglicht über Funk-Aktoren die bequeme Steuerung von Jalousien mit nur einem Fingertipp. Er bietet hohen Bedienkomfort dank des bidirektionalen Gira eNet: Eine LED-Feedbackanzeige bestätigt die Durchführung des Steuersignals. Herkömmliche Gira Steuertaster lassen sich einfach austauschen und durch den neuen Gira eNet Steuertaster ersetzen.
Mehr

ab 211,00 EUR

Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatz

Licht schalten und dimmen per Funk: Durch kurzes Antippen des Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatzes schaltet sich das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos: Berührt man die ­Wippe oben, wird das Licht heller; eine Berührung unten dunkelt es ab. Die LED-Feedbackanzeige bestätigt die Durch­­führung des Steuersignals. Herkömmliche Gira Schalt-/Dimmtaster lassen sich einfach austauschen und durch den neuen Gira eNet Aufsatz ersetzen.
Mehr

ab 211,00 EUR

Gira eNet Funk-Handsender

Die Haustechnik immer im Griff: Die Gira eNet Funk-Handsender ermöglichen eine komfortable Bedienung der Haustechnik. Über große Bedientasten lassen sich z.B. Leuchten schalten und dimmen, Jalousien steuern oder Szenen abrufen. Der Gira eNet Funk-Hand­sender Multi besitzt zudem ein Display, das alle Funktionen übersichtlich darstellt. Auch Zwangsführungen sind ­möglich, z.B. um Rollläden an der Terrassentür gegen unbeabsichtigtes Aussperren zu verriegeln.
Mehr

ab 71,40 EUR

Gira Control 9 Client

Haustechnik komfortabel steuern: Der Gira Control 9 Client ist eine kompakte Steuerzentrale für die gesamte Gebäudetechnik. In Kombination mit dem Gira eNet Server kann das eNet System über die Gira Control Clients bedient werden. Die Bedienoberfläche im Gira Interfacedesign ist intuitiv verständlich und zeigt alle Funktionen auf einen Blick.
Mehr

ab 3.245,58 EUR

Planungshilfe Gira für zu Hause

TOP