Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

Die LED-Leuchte befindet sich in der Steckdosenabdeckung und erhält bei der Montage direkt auf dem Steckdosensockel Kontakt. Das ermöglicht die unkomplizierte Nachrüstung von bereits installierten Gira Steckdosen.

Technische Daten

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme

0,25 W/0,35 VA/1,5mA

Standby

0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtstärke

0,2 cd

Schutzart

IP 20

Betriebstemperatur

-15 ºC bis +40 ºC

Download

Gira LED-Beleuchtung
Technische Information

Bestell-Nr 176610

PDF, 247,2 KB

Download

Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte
Bedienungsanleitung

PDF, 232,6 KB

Download

Gira für zu Hause

Bestell-Nr 1911110

PDF, 7,1 MB

Download

Fachhändlersuche

Suchen

Extras für zu Hause

TOP