Gira Revox Studio Fügen

Roman Mitterer
in den Wetscher Wohngalerien
Zillertalstraße 30
6263 Fügen/Zillertal
Österreich

Tel  +43(0)5356-6 63 40
Fax +43(0)5356-6 63 40-4
www.romanmitterer.at
office@romanmitterer.at

In Fügen, am Eingang zum Zillertal, hat Wetscher auf etwa 8.000 m² eines der größten Einrichtungszentren für den gehobenen Wohn- und Lebensstil eröffnet. Besucher können durch die Wohngalerien bummeln und sich von den verschiedenen Wohnwelten inspirieren lassen. Sie finden hier zudem individuelle Beratung von Einrichtungsprofis und Fachkompetenz der renommierten Partner. Neben Spitzenmarken für Möbel und Einrichtung hat Wetscher auch Multimedia, HiFi und Gebäudetechnik vom Feinsten mit ins Haus geholt – präsentiert im Gira Revox Studio von Roman Mitterer.

Kunden aus Italien, Deutschland, der Schweiz und natürlich aus Österreich selbst kommen zu Wetscher, um Möbel, Fliesen, Accessoires, Stoffe, Farben, Licht und Technik, kurz: alles für ein traumhaftes Zuhause zu finden. Kompetente Beratung bieten 12 Innenarchitekten, die jeweils und auf Wunsch gemeinsam mit den Kunden ganz individuelle Raumkonzepte entwerfen. Ihre durchdachten Komplettlösungen schließen auch die intelligente Haustechnik mit ein.

Um zu zeigen, was mit moderner Gebäudetechnik möglich ist, hat der Systemintegrator Roman Mitterer das gesamte Einrichtungshaus via KNX/EIB System vernetzt. So lassen sich Jalousien, Licht, Heizung und Lüftung zentral steuern, Kameras sind ebenfalls eingebunden. An mehreren Stellen im Haus kann der Besucher über Tastsensoren von Gira selbst auf das System zugreifen und Lichtszenen schalten oder Musik auswählen über die Gira Bedieneinheit für das Revox Multiroom System. So hat er Zugriff auf den Tuner und die zentralen Musikquellen, beispielsweise einen Server, auf dem ca. 400 CDs gespeichert sind, mit Web- und Satellitenradio sowie iPod. Besondere Raffinesse im Bäderstudio: Der Magic Mirror, ein Bildschirm, der unauffällig in den Spiegel integriert ist.

Das Herz des intelligenten Steuerungs-Systems, der Gira HomeServer, ist im Untergeschoss zu finden. Nach außen erst auf den zweiten Blick sichtbar, stellt Roman Mitterer den Besuchern die praktische Lösung vor, auch den Verteilerschrank dezent ins Haus einzubinden. Unter dem Motto „Technique for Living“ präsentiert er in seinem exklusiven Gira Revox Studio die neuesten Funktionen intelligenter Gebäudetechnik in ihrer Anwendung. Im entspannten, wohnlichen Ambiente können sich die Besucher über Gebäudeautomation, HiFi, Multimedia und Multiroom informieren und vor allem alles auch live ausprobieren und erleben.

Highlight ist der verglaste Besprechungsraum mit Kamin, der zu besonderen Anlässen angeheizt wird. Über den Gira/Proface Server Client 15 und das Gira InfoTerminal Touch lassen sich intuitiv und bedienerfreundlich verschiedene vorprogrammierte Lichtszenen abrufen, die Jalousien und die Heizung im Haus steuern, aber auch News und E-Mails anzeigen sowie Diagramme zu den Verbrauchsdaten. An der Gira Türstation mit Kamera kann Roman Mitterer demonstrieren, wie sich der Türruf auch via iPhone oder PC annehmen und beantworten lässt, so als wäre man daheim.

Wie sich Lautsprecher in die Wohnwelt einpassen können, zeigt Revox mit seinen Lederlautsprechern der L Serie, die farblich passend zur Ledercouch gefertigt werden können. Gern erklärt ein Ansprechpartner vor Ort das Revox Multiroom System. Mit ihm kann in verschiedenen Räumen auf zentrale Musikquellen zugegriffen werden. Ein Traum ist das Heimkino: Hier genießen die Besucher bequem vom Sofa oder Sessel aus die Kombination von perfektem Sound und Bild, auf Knopfdruck schaltet die Beleuchtung in den Kino-Modus. Roman Mitterer schafft damit eine eigene Erlebniswelt zum intelligenten Wohnen in den Wetscher Wohngalerien – ein Grund mehr, das Tiroler Einrichtungshaus zu besuchen.

Österreich

TOP