Gira Revox Studio Leipzig

Dieter Hartisch, Sascha Schöne und Marco Juhr
Riesaer Straße 140
04319 Leipzig
Tel +49(0)341-4 62 77 67 57
Fax +49(0)341-4 62 77 67 99
www.wohnraum-vision.de

Ganzheitliche Einrichtungskonzepte und individuelle Wohnwelten sind die Spezialität des Leipziger Raumgestalters Dieter Hartisch. Seit Neuestem präsentiert er aber auch, wie sich modernstes Home Entertainment von Revox und intelligente Gebäudetechnik von Gira dezent oder raffiniert ins Wohnambiente integrieren lassen. Besucher können in der Riesaer Straße 140 live erleben, welch faszinierende Möglichkeiten Hightech für die eigenen vier Wände bietet – für mehr Komfort, Lebensqualität, Sicherheit und mit Potenzial zum Energieeinsparen.

Zur Unterstützung hat sich Dieter Hartisch kompetente Partner mit ins Boot geholt: Sascha Schöne von der Firma media@home ist der Spezialist für Unterhaltungselektronik. Mit dem Multiroom System von Revox bringt er auf Wunsch Musik in alle Räume. Von dort kann unabhängig voneinander auf zentrale Audioquellen zugegriffen werden, etwa auf einen Audioserver, den iPod oder aufs Internetradio. Das Herz der Anlage ist der M51 oder M100 von Revox. Exklusive Lautsprecher des Schweizer Herstellers fügen sich perfekt ins Ambiente, beispielsweise mit hochglänzender Echtglasfront oder originaler Lederoberfläche – passend zum Sofa. Bei Bedarf verschwinden Revox Einbaulautsprecher auch unauffällig in der Wand oder Decke – die Sound I Serie bietet unzählige Formen, Größen und Farben. Viele dieser raffinierten Klangwunder können die Besucher im Showroom bewundern.

Marco Juhr von Juhr Elektroservice GmbH plant und realisiert die intelligente Gebäudesystemtechnik. Via KNX/EIB System vernetzt er sämtliche elektrische Komponenten im Haus oder der Wohnung. Diese laufen zentral zusammen im Gira HomeServer, dem „Gehirn“ der komplexen Installation. Wie einfach sich die Technik später bedienen lässt, zeigen die Anwendungen. So kann beispielsweise am Gira InfoTerminal Touch die gesamte Beleuchtung geschaltet werden, aber auch Jalousien, Alarmanlage und die Heizung. Es lassen sich News und E-Mails abrufen und mittels Diagrammen können Verbrauchsdaten überprüft und Energieeinsparpotenziale gefunden werden. Über vorprogrammierte Szenen wie „TV“ oder „Lesen“ fahren auf Knopfdruck die Jalousien runter und gleichzeitig wird das Licht an den gewünschten Stellen gedimmt. Auch praktische Türkommunikationssysteme von Gira stehen zum Test bereit.

Durch die Kooperation können Dieter Hartisch, Sascha Schöne und Marco Juhr ihren Kunden umfassende Konzepte anbieten, die weit übers Interieurdesign hinaus gehen, und zwar aus einer Hand und für ganz individuellen Wohnraumvisionen. Die drei Firmen vernetzen ihr komplexes Fachwissen zu Home Entertainment, Raumgestaltung und Systemtechnik und ermöglichen damit die optimale Lösung für jeden Geschmack und alle Bedürfnisse.

Deutschland

TOP