Gira Revox Studio Königsfeld
Pfaff Elektrotechnik
Ralf Pfaff
Veilstraße 7
78126 Königsfeld
Tel +49(0)7725-9 15 59 2-0
Fax +49(0)7725-9 15 59 2-99
www.pfaff-elektrotechnik.de
info@pfaff-elektrotechnik.de




Viele Leistungen aus einer Hand – das wünschen sich die meisten Bauherren und Renovierer. Deshalb haben sich in Hardt vier tatkräftige Unternehmen zusammengetan: Der System-Integrator Pfaff mit Elektroinstallationen, die Schreinerei Flaig, der Malerbetrieb Haberstroh und der Sanitärinstallateur Fehrenbacher – gemeinsam bilden sie das Hardter Werkteam. In ihrem Showroom zeigen sie neben kreativen Individuallösungen vor allem stilvoll inszenierte Wohnkonzepte. Und exklusive Haustechnik, die ins Wohnambiente integriert ist: Als Gira Revox Studio präsentiert die Ausstellung das Beste und Neueste, was die moderne Gebäude- und Audiotechnik derzeit zu bieten hat.
Die vier Handwerker am Ostrand des Schwarzwalds haben sich zusammengetan, um ihre Dienstleistungen und ihr Fachwissen kundenfreundlich aus einer Hand anzubieten – es gibt einen zentralen Ansprechpartner für alle vier Gewerke. Das integrierte Showroom-Konzept zeigt, wie Wohnen noch schöner, komfortabler und sicherer wird. Gemeinsam kann das Hardter Werkteam fast alle Träume von Wohn- und Lebenskomfort erfüllen. Zusammen organisieren sie darüber hinaus Veranstaltungen zu aktuellen Themen, beispielsweise Möglichkeiten der Energieeinsparung, Stromgewinnung, Wärmepumpentechnik oder Photovoltaik. Raffinierte Kochevents in der Designerküche im Herzen der Ausstellung bereichern viele Abende für geladene Gäste zudem kulinarisch.
Zwei starke Marken im Bereich der Audio- und Gebäudetechnik hat Ralf Pfaff mit ins Boot geholt: Revox und Gira. Die Premiumhersteller verbindet ihr exquisites Design, innovative Technik und der gemeinsame Qualitätsanspruch. So können die Besucher im Gira Revox Studio moderne Räume zum Leben entdecken, die ausgestattet sind mit Spitzenprodukten der beiden Hersteller.
Begrüßt werden die Gäste im Eingangsbereich von einer raffinierten Wohnwand der Schreinerei Flaig, die sich nach Bedarf um ihre eigene Achse drehen lässt und sich damit wahlweise als klassisch weißer Schrank tarnt oder eine Multimedia-Wand präsentiert – mit riesigem Flachbildschirm und leistungsstarkem Revox Multiroom System. In den Wohn- und Sitzecken harmonieren Möbel mit moderner Technik: So verschwindet auf Knopfdruck der Flachbildschirm elegant nach unten in einem Sideboard und passend zum Sofa gibt es Lautsprecher aus echtem Leder von Revox. Der dazugehörige Bass von Revox lässt sich äußerst praktisch auch als Sitzgelegenheit verwenden.
Ralf Pfaff, der Spezialist in Sachen Gebäudetechnik, führt den Besuchern begeistert die Möglichkeiten moderner Elektrotechnik vor: Die Heizungssteuerung ist an die Fensteröffnung gekoppelt und hilft beim Energiesparen, Licht- und Audioszenen – beispielsweise für Besprechungssituationen oder zur Heimkinopräsentation – ruft er per Tastendruck ab. Gesteuert wird dieses intelligente System vom Gira HomeServer, dem „Gehirn“ der intelligenten KNX/EIB Installation.
Der Clou: Im Gira Revox Studio können die Besucher das alles selbst testen. Denn ansehen, anfassen und ausprobieren ist das Motto des Showrooms. Eine Präsentationswand zeigt verschiedene funktionsfähige Bediengeräte von Gira: die Türstation mit und ohne Videofunktion, die Wohnungsstation und Gira Tastsensoren, mit denen sich zuvor programmierte Szenen abrufen lassen, sowie unterschiedliche Schalterprogramme.